??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMIFR,SH-BMIFR,SHD-BMIFR,SL-G-BMIFR,SH-G-BMIFR,SHD-G-BMIFR,SL-BMIFS,SH-BMIFS,SHD-BMIFS,SL-G-BMIFS,SH-G-BMIFS,SHD-G-BMIFS - クリーン洗浄品 油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-
部品表
SL-BMIFR3-R1-S1-G2-K2
PN
型番
MAT
材質
CO
洗浄方法
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴選択
R
R (Rc (PT)/ NPT) 選択
S
S (Rc (PT)/ NPT) 選択
G
G (Rc (PT)/ NPT) 選択
K
K (Rc (PT)/ NPT) 選択
P
P ピッチ
40 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
L
mm
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
d (取付穴)
6.6 mm
D
D (取付穴)
11 mm
HH
h (取付穴数)
6.5 mm
M
M (取付穴)
M6
D1
D1 (取付穴)
9.5 mm
DD1
d1 (取付穴)
5.1 mm
HH1
h1(取付穴数)
5.5 mm