??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMIFR,SH-BMIFR,SHD-BMIFR,SL-G-BMIFR,SH-G-BMIFR,SHD-G-BMIFR,SL-BMIFS,SH-BMIFS,SHD-BMIFS,SL-G-BMIFS,SH-G-BMIFS,SHD-G-BMIFS - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets,
Stückliste
SL-BMIFR3-R1-S1-G2-K2
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT)
S
Auswahl für S (Rc (PT)/ NPT)
G
Auswahl für G (Rc (PT)/ NPT)
K
Auswahl für K (Rc (PT)/ NPT)
P
P Steigung
40 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
L
mm
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M6
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
5.1 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
5.5 mm