??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMIFR,SH-BMIFR,SHD-BMIFR,SL-G-BMIFR,SH-G-BMIFR,SHD-G-BMIFR,SL-BMIFS,SH-BMIFS,SHD-BMIFS,SL-G-BMIFS,SH-G-BMIFS,SHD-G-BMIFS - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets,
Nomenclature
SL-BMIFR3-R1-S1-G2-K2
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
R
Sélection R (Rc (PT)/ NPT)
S
Sélection S (Rc (PT)/ NPT)
G
Sélection G (Rc (PT)/ NPT)
K
Sélection K (Rc (PT)/ NPT)
P
Pas P
40 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
L
mm
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
M
M (trou de montage)
M6
D1
D1 (trou de montage)
9.5 mm
DD1
d1 (trou de montage)
5.1 mm
HH1
h1 (trou de montage)
5.5 mm