??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMRAC, SH-BMRAC, SHD-BMRAC, SL-BMRACA, SH-BMRACA, SL-G-BMRAC, SH-G-BMRAC, SHD-G-BMRAC, SL-G-BMRACA, SH-G-BMRACA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMRA_Series - 25 Square
Lista materiale
SL-BMRAC4-R1-G1-K1
PN
Codice componente
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
R
Selezione R (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
G
Selezione G (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
K
Selezione K (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
P
Passo P
15 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5