??
Catalog navigation
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMRAF, SH-BMRAF, SHD-BMRAF, SL-BMRAFA, SH-BMRAFA, SL-G-BMRAF, SH-G-BMRAF, SHD-G-BMRAF, SL-G-BMRAFA, SH-G-BMRAFA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMRA_Series - 30x40 Square
Lista materiale
SL-BMRAF4-R1-G1-K1
PN
Codice componente
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
R
Selezione R (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
G
Selezione G (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
K
Selezione K (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
P
Passo P
30 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm