??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMRALP, SH-BMRALP, SHD-BMRALP, SL-BMRALAP, SH-BMRALAP, SL-G-BMRALP, SH-G-BMRALP, SHD-G-BMRALP, SL-G-BMRALAP, SH-G-BMRALAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMRA_Series - 50 Square
Nomenclature
SL-BMRALP3-R2-G2-K2-P35
PN
Réf. pièce
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R (Rc (PT))
G
Sélection G (Rc (PT))
K
Sélection K (Rc (PT))
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
DD
D (trou de montage)
8.5 mm
D
D (trou de montage)
14 mm
HH
h (trou de montage)
8.5 mm
M
M (trou de montage)
M8
D1
D1 (trou de montage)
11 mm
DD1
d1 (trou de montage)
6.8 mm
HH1
h1 (trou de montage)
6.5 mm