??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMRASA, SH-BMRASA - Precision Cleaning Manifold Blocks Pneumatic - Selectable Thread Size / Outlets on 1 Side, Horizontal / 2 Inlets - Pitch (P) Standard - 15 Square
Nomenclature
SL-BMRASA4-RM3-GM3-KM3
PN
Référence pièce
CM
Cleaning Method
MH
Sélection du trou de montage
C
Circuits
R
Sélection R (M (normal))
G
Sélection G (M (normal))
K
Sélection K (M (normal))
P
Pitch P
15 mm
N
Number of Pitches N
PT
Filetages de port
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
M
Trou de montage M
M4
DD
D
4.3 mm