??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMRASA, SH-BMRASA - Precision Cleaning Manifold Blocks Pneumatic - Selectable Thread Size / Outlets on 1 Side, Horizontal / 2 Inlets - Pitch (P) Standard - 15 Square
Stückliste
SL-BMRASA4-RM3-GM3-KM3
PN
Teilenummer
CM
Cleaning Method
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
C
Anzahl der Kreisläufe
R
Auswahl für R (M (Regelgewinde))
G
Auswahl für G (M (Regelgewinde))
K
Auswahl für K (M (Regelgewinde))
P
Steigung P
15 mm
N
Number of Pitches N
PT
Anschluss-Gewinde
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
M
Befestigungsbohrung M
M4
DD
D
4.3 mm