??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMRFR, SH-BMRFR, SHD-BMRFR, SL-G-BMRFR, SH-G-BMRFR, SHD-G-BMRFR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hidraulic - Pitch Standard BMRF_Series - 40 Square
Nomenclature
SL-BMRFR4-R1-G2-K2
PN
Codice componente
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R (Rc (PT)/ NPT)
G
Sélection G (Rc (PT)/ NPT)
K
Sélection K (Rc (PT)/ NPT)
P
Pas P
40 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm