??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMRFRP, SH-BMRFRP, SHD-BMRFRP,SL-G-BMRFRP,SH-G-BMRFRP,SHD-G-BMRFRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 1 Side, 2 Inlets, Configurable Horizontal
Stückliste
SL-BMRFRP4-R1-G2-K2-P25
PN
Teile-Nr.
CO
Cleaning Options
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT)
G
Auswahl für G (Rc (PT)/ NPT)
K
Auswahl für K (Rc (PT)/ NPT)
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M6
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
5.1 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
5.5 mm