??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMRFRP, SH-BMRFRP, SHD-BMRFRP,SL-G-BMRFRP,SH-G-BMRFRP,SHD-G-BMRFRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 1 Side, 2 Inlets, Configurable Horizontal
Nomenclature
SL-BMRFRP4-R1-G2-K2-P25
PN
Réf. pièce
CO
Cleaning Options
MH
Sélection du trou de montage
R
Sélection R (Rc (PT)/ NPT)
G
Sélection G (Rc (PT)/ NPT)
K
Sélection K (Rc (PT)/ NPT)
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
M
M (trou de montage)
M6
D1
D1 (trou de montage)
9.5 mm
DD1
d1 (trou de montage)
5.1 mm
HH1
h1 (trou de montage)
5.5 mm