??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMRFRP, SH-BMRFRP, SHD-BMRFRP,SL-G-BMRFRP,SH-G-BMRFRP,SHD-G-BMRFRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 1 Side, 2 Inlets, Configurable Horizontal
Lista materiale
SL-BMRFRP4-R1-G2-K2-P25
PN
Cod. comp.
CO
Cleaning Options
MH
Selezione foro di montaggio
R
Selezione R (Rc (PT)/ NPT)
G
Selezione G (Rc (PT)/ NPT)
K
Selezione K (Rc (PT)/ NPT)
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D
D (Foro di montaggio)
11 mm
HH
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M6
D1
D1 (Foro di montaggio)
9.5 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
5.1 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
5.5 mm