??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMRSRP, SH-BMRSRP,SHD-BMRSRP, SL-G-BMRSRP,SH-G-BMRSRP,SHD-G-BMRSRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 1 Side, 2 Inlets, Configurable Horizontal
Lista materiale
SL-BMRSRP4-R1-G1-K1-P20
PN
Cod. comp.
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Slection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
R
Selezione R
G
Selezione G
K
Selezione K
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm