SL-BMSF4-Q1-G1-K1
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmsf.prj},{NB=SL-BMSF4-Q1-G1-K1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=SL},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=3},{PT=6},{A=30},{B=30},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMSF, SH-BMSF, SHD-BMSF, SL-BMSFA, SH-BMSFA, SL-G-BMSF, SH-G-BMSF, SHD-G-BMSF, SL-G-BMSFA, SH-G-BMSFA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMSF_Series - 30 Square
明细表
SL-BMSF4-Q1-G1-K1
PN
型号
SL-BMSF4-Q1-G1-K1
SL-BMSF4-Q1-G1-K1
ST
表面处理
-
本色阳极氧化处理
-
本色阳极氧化处理
STS
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
CM
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
MH
安装孔选择
正面沉孔
背面沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
正面沉孔
背面沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
NO
No.
4
4
Q
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
G
G (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
K
K (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
P
P螺距
30
mm
N
N 等分数
3
3
PT
螺丝总数
6
6
A
30
mm
B
30
mm
E
20
mm
F
20
mm
X
7.5
mm
Y
7
mm
DD
d (安装孔)
5.5
mm
D
D (安装孔)
9.5
mm
HH
h (安装孔数)
5.5
mm
M
M (安装孔)
M5
D1
D1 (安装孔)
8
mm
DD1
d1 (安装孔)
4.2
mm
HH1
h1(安装孔数)
4.5
mm