??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMSFC, SH-BMSFC, SHD-BMSFC, SL-BMSFCA, SH-BMSFCA, SL-G-BMSFC, SH-G-BMSFC, SHD-G-BMSFC, SL-G-BMSFCA, SH-G-BMSFCA - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定 - - BMSFシリーズ - - 20角 -
部品表
SL-BMSFC4-Q1-G1-K1
PN
型番
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
CM
洗浄方法
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ M (並目))選択
G
G (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
K
K (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
P
P ピッチ
mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
13 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5