??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMSFC, SH-BMSFC, SHD-BMSFC, SL-BMSFCA, SH-BMSFCA, SL-G-BMSFC, SH-G-BMSFC, SHD-G-BMSFC, SL-G-BMSFCA, SH-G-BMSFCA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMSF_Series - 20 Square
Stückliste
SL-BMSFC4-Q1-G1-K1
PN
Teilenummer
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
G
Auswahl für G (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
K
Auswahl für K (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
P
P Steigung
mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
13 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5