??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMSFC, SH-BMSFC, SHD-BMSFC, SL-BMSFCA, SH-BMSFCA, SL-G-BMSFC, SH-G-BMSFC, SHD-G-BMSFC, SL-G-BMSFCA, SH-G-BMSFCA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMSF_Series - 20 Square
Lista materiale
SL-BMSFC4-Q1-G1-K1
PN
Codice componente
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
G
Selezione G (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
K
Selezione K (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
P
Passo P
mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
13 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5