??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMSFCP, SH-BMSFCP, SHD-BMSFCP, SL-BMSFCAP, SH-BMSFCAP, SL-G-BMSFCP, SH-G-BMSFCP, SHD-G-BMSFCP, SL-G-BMSFCAP, SH-G-BMSFCAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMSF_Series - 20 Square
Nomenclature
SL-BMSFCP4-Q1-G1-K1-P15
PN
Réf. pièce
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MHC
Mounting Hole Change
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ M (normal))
G
Sélection G (Rc (PT)/ M (normal))
K
Sélection K (Rc (PT)/ M (normal))
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
13 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5