??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMSFL, SH-BMSFL, SHD-BMSFL, SL-BMSFLA, SH-BMSFLA, SL-G-BMSFL, SH-G-BMSFL, SHD-G-BMSFL, SL-G-BMSFLA, SH-G-BMSFLA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMSF_Series - 40 Square
Stückliste
SL-BMSFL4-Q1-G2-K2
PN
Teilenummer
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT))
G
Auswahl für G (Rc (PT))
K
Auswahl für K (Rc (PT))
P
P Steigung
mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M6
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
5.1 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
5.5 mm