??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMSFL, SH-BMSFL, SHD-BMSFL, SL-BMSFLA, SH-BMSFLA, SL-G-BMSFL, SH-G-BMSFL, SHD-G-BMSFL, SL-G-BMSFLA, SH-G-BMSFLA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMSF_Series - 40 Square
Lista materiale
SL-BMSFL4-Q1-G2-K2
PN
Codice componente
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT))
G
Selezione G (Rc (PT))
K
Selezione K (Rc (PT))
P
Passo P
mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D
D (Foro di montaggio)
11 mm
HH
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M6
D1
D1 (Foro di montaggio)
9.5 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
5.1 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
5.5 mm