??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMSFLP, SH-BMSFLP, SHD-BMSFLP, SL-BMSFLAP, SH-BMSFLAP, SL-G-BMSFLP, SH-G-BMSFLP, SHD-G-BMSFLP, SL-G-BMSFLAP, SH-G-BMSFLAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMSF_Series - 40 Square
Stückliste
SL-BMSFLP4-Q1-G2-K2-P35
PN
Teilenummer
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MHC
Montagebohrung ändern
NO
Nr.
Q
Q(Rc(PT)) Selection
G
G(Rc(PT)) Selection
K
K(Rc(PT)) Selection
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
DD
d1 (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M6
D1
D1 (Montage Bohrung)
9.5 mm
DD1
D1 (Montage Bohrung)
5.1 mm
HH1
h1 (Montage Bohrung)
5.5 mm