??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMSFLP, SH-BMSFLP, SHD-BMSFLP, SL-BMSFLAP, SH-BMSFLAP, SL-G-BMSFLP, SH-G-BMSFLP, SHD-G-BMSFLP, SL-G-BMSFLAP, SH-G-BMSFLAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMSF_Series - 40 Square
Nomenclature
SL-BMSFLP4-Q1-G2-K2-P35
PN
Réf. pièce
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MHC
Mounting Hole Change
NO
Nbr.
Q
Q(Rc(PT)) Selection
G
G(Rc(PT)) Selection
K
K(Rc(PT)) Selection
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
DD
d1 (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
M
M(Mounting Hole)
M6
D1
D1(Mounting Hole)
9.5 mm
DD1
d1(Mounting Hole)
5.1 mm
HH1
h1(Mounting Hole)
5.5 mm