??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMSFLP, SH-BMSFLP, SHD-BMSFLP, SL-BMSFLAP, SH-BMSFLAP, SL-G-BMSFLP, SH-G-BMSFLP, SHD-G-BMSFLP, SL-G-BMSFLAP, SH-G-BMSFLAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMSF_Series - 40 Square
Lista materiale
SL-BMSFLP4-Q1-G2-K2-P35
PN
Codice componente
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MHC
Mounting Hole Change
NO
N.
Q
Q(Rc(PT)) Selection
G
G(Rc(PT)) Selection
K
K(Rc(PT)) Selection
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
DD
d1 (Foro di montaggio)
6.6 mm
D
D (Foro di montaggio)
11 mm
HH
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
M
M(Mounting Hole)
M6
D1
D1(Mounting Hole)
9.5 mm
DD1
d1(Mounting Hole)
5.1 mm
HH1
h1(Mounting Hole)
5.5 mm