??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMSFP, SH-BMSFP, SHD-BMSFP, SL-BMSFAP, SH-BMSFAP, SL-G-BMSFP, SH-G-BMSFP, SHD-G-BMSFP, SL-G-BMSFAP, SH-G-BMSFAP - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ指定 - - BMSFシリーズ - - 30角 -
部品表
SL-BMSFP4-Q1-G1-K1-P20
PN
型番
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
CM
洗浄方法
MHC
取付穴形状変更
NO
No.
Q
Q(Rc(PT)/NPT/M(並目)) 選択
G
G(Rc(PT)/NPT/M(並目)) 選択
K
K(Rc(PT)/NPT/M(並目)) 選択
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d(取付穴)
5.5 mm
D
D(取付穴)
9.5 mm
HH
h(取付穴)
5.5 mm
M
M(取付穴)
M5
D1
D1(取付穴)
8 mm
DD1
d1(取付穴)
4.2 mm
HH1
h1(取付穴)
4.5 mm