??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMSFP, SH-BMSFP, SHD-BMSFP, SL-BMSFAP, SH-BMSFAP, SL-G-BMSFP, SH-G-BMSFP, SHD-G-BMSFP, SL-G-BMSFAP, SH-G-BMSFAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMSF_Series - 30 Square
Stückliste
SL-BMSFP4-Q1-G1-K1-P20
PN
Teilenummer
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MHC
Montagebohrung ändern
NO
Nr.
Q
Q(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
G
G(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
K
K(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d1 (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
HH
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5
D1
D1 (Montage Bohrung)
8 mm
DD1
D1 (Montage Bohrung)
4.2 mm
HH1
h1 (Montage Bohrung)
4.5 mm