??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMSFP, SH-BMSFP, SHD-BMSFP, SL-BMSFAP, SH-BMSFAP, SL-G-BMSFP, SH-G-BMSFP, SHD-G-BMSFP, SL-G-BMSFAP, SH-G-BMSFAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMSF_Series - 30 Square
Nomenclature
SL-BMSFP4-Q1-G1-K1-P20
PN
Réf. pièce
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MHC
Mounting Hole Change
NO
Nbr.
Q
Q(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
G
G(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
K
K(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d1 (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
9.5 mm
HH
h (trou de montage)
5.5 mm
M
M(Mounting Hole)
M5
D1
D1(Mounting Hole)
8 mm
DD1
d1(Mounting Hole)
4.2 mm
HH1
h1(Mounting Hole)
4.5 mm