??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMSN, SH-BMSN, SHD-BMSN, SL-BMSNA, SH-BMSNA - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド
部品表
SL-BMSN3-11
PN
型番
ST
表面処理
CM
洗浄方法
NO
No.
DD1
d1 (Rc (PT)/ M 並目) 選択
DD2
d2 (Rc (PT)/ M 並目) 選択
A
mm
B
30 mm
L
mm
P
30 mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
20 mm
Y
7.0 mm
DD3
d3
9.5 mm
DD4
d4
5.5 mm
LL
l
5.5 mm