??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMTAC, SH-BMTAC, SHD-BMTAC, SL-G-BMTAC, SH-G-BMTAC, SHD-G-BMTAC - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定 - - BMTACシリーズ - - 25角 -
部品表
SL-BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1
PN
型番
STS
ねじ種類選択
CM
洗浄方法
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ M (並目))選択
R
R (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
S
S (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
G
G (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
K
K (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
P
P ピッチ
15 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5