??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMTAC, SH-BMTAC, SHD-BMTAC, SL-G-BMTAC, SH-G-BMTAC, SHD-G-BMTAC - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMTAC_Series - 25 Square
Nomenclature
SL-BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1
PN
Réf. pièce
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ M (normal))
R
Sélection R (Rc (PT)/ M (normal))
S
Sélection S (Rc (PT)/ M (normal))
G
Sélection G (Rc (PT)/ M (normal))
K
Sélection K (Rc (PT)/ M (normal))
P
Pas P
15 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5