??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMTAL, SH-BMTAL, SHD-BMTAL, SL-BMTALA, SH-BMTALA, SL-G-BMTAL, SH-G-BMTAL, SHD-G-BMTAL, SL-G-BMTALA, SH-G-BMTALA - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定 - - BMTALシリーズ - - 50角 -
部品表
SL-BMTAL3-Q2-R2-S2-G2-K2
PN
型番
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
CM
洗浄方法
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 選択
R
R (Rc (PT)) 選択
S
S(RC(PT)選択
G
G (Rc (PT))選択
K
K (Rc (PT)) 選択
P
P ピッチ
40 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
DD
d (取付穴)
8.5 mm
D
D (取付穴)
14 mm
HH
h (取付穴数)
8.5 mm
M
M (取付穴)
M8
D1
D1 (取付穴)
11 mm
DD1
d1 (取付穴)
6.8 mm
HH1
h1(取付穴数)
6.5 mm