??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMUACP, SH-BMUACP, SHD-BMUACP, SL-BMUACAP, SH-BMUACAP, SL-G-BMUACP, SH-G-BMUACP, SHD-G-BMUACP, SL-G-BMUACAP, SH-G-BMUACAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMUAC_Series - 25 Square
Stückliste
SL-BMUACP4-Q1-R1-G1-K1-P15
PN
Teile-Nr.
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
G
Auswahl für G (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
K
Auswahl für K (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5