??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMUFLR, SH-BMUFLR, SHD-BMUFLR, SL-G-BMUFLR, SH-G-BMUFLR, SHD-G-BMUFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting
Stückliste
SL-BMUFLR3-Q2-R2-G2-K2
PN
Teile-Nr.
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
CO
Cleaning Options
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT))
R
Auswahl für R (Rc (PT))
G
Auswahl für G (Rc (PT))
K
Auswahl für K (Rc (PT))
P
P Steigung
60 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
20 mm
Y
8 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
14 mm
HH
h (Montagebohrung)
8.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M8
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
11 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
6.8 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
6.5 mm