??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMUFLR, SH-BMUFLR, SHD-BMUFLR, SL-G-BMUFLR, SH-G-BMUFLR, SHD-G-BMUFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting
Nomenclature
SL-BMUFLR3-Q2-R2-G2-K2
PN
Réf. pièce
MH
Sélection du trou de montage
CO
Cleaning Options
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT))
R
Sélection R (Rc (PT))
G
Sélection G (Rc (PT))
K
Sélection K (Rc (PT))
P
Pas P
60 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
20 mm
Y
8 mm
DD
D (trou de montage)
8.5 mm
D
D (trou de montage)
14 mm
HH
h (trou de montage)
8.5 mm
M
M (trou de montage)
M8
D1
D1 (trou de montage)
11 mm
DD1
d1 (trou de montage)
6.8 mm
HH1
h1 (trou de montage)
6.5 mm