??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMUFLR, SH-BMUFLR, SHD-BMUFLR, SL-G-BMUFLR, SH-G-BMUFLR, SHD-G-BMUFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting
Lista materiale
SL-BMUFLR3-Q2-R2-G2-K2
PN
Cod. comp.
MH
Selezione foro di montaggio
CO
Cleaning Options
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT))
R
Selezione R (Rc (PT))
G
Selezione G (Rc (PT))
K
Selezione K (Rc (PT))
P
Passo P
60 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
20 mm
Y
8 mm
DD
D (Foro di montaggio)
8.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
14 mm
HH
h (Foro di montaggio)
8.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M8
D1
D1 (Foro di montaggio)
11 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
6.8 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
6.5 mm