??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMUFS, SH-BMUFS, SHD-BMUFS - (クリーン洗浄品) 油圧・水圧用ブロックマニホールド - 横貫通穴・L字穴タイプ - ピッチ固定
部品表
SL-BMUFS3-Q1-R1-G2-K2
PN
型番
TYPE
Type
CM
洗浄方法
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT))選択
R
R (Rc (PT)/ NPT) 選択
G
G (Rc (PT)/ NPT) 選択
K
K (Rc (PT)/ NPT) 選択
P
P ピッチ
40 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
M
M (取付穴)
M6
DD
d (取付穴寸法)
6.6 mm
D
D (取付穴寸法)
11 mm
HH
h (取付穴寸法)
6.5 mm