??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMUSR,SH-BMUSR,SHD-BMUSR,SL-G-BMUSR,SH-G-BMUSR,SHD-G-BMUSR - クリーン洗浄品 油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-
部品表
SL-BMUSR4-R1-G1-K1
PN
型番
MH
取付穴選択
CO
洗浄方法
NO
No.
R
R (Rc (PT)) 選択
G
G (Rc (PT))選択
K
K (Rc (PT)) 選択
P
P ピッチ
30 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
D
D (取付穴)
9.5 mm
HH
h (取付穴数)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5
D1
D1 (取付穴)
8 mm
DD1
d1 (取付穴)
4.3 mm
HH1
h1(取付穴数)
4.5 mm