??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMUSR,SH-BMUSR,SHD-BMUSR,SL-G-BMUSR,SH-G-BMUSR,SHD-G-BMUSR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting Holes
Lista materiale
SL-BMUSR4-R1-G1-K1
PN
Cod. comp.
MH
Selezione foro di montaggio
CO
Cleaning Options
NO
N.
R
Selezione R (Rc (PT))
G
Selezione G (Rc (PT))
K
Selezione K (Rc (PT))
P
Passo P
30 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.3 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm