??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMZAFC, SH-BMZAFC, SHD-BMZAFC, SL-BMZAFCA, SH-BMZAFCA, SL-G-BMZAFC, SH-G-BMZAFC, SHD-G-BMZAFC, SL-G-BMZAFCA, SH-G-BMZAFCA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic (20 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Standard
Nomenclature
SL-BMZAFC2-Q1-G1
PN
Réf. pièce
ST
Traitement de surface
CM
Cleaning Method
STS
Screw Type Selection
NO
Number of Circuits
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ M (normal))
G
Sélection G (Rc (PT))
P
Pas P
15 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
L
mm
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
13 mm
X
5.0 mm
Y
4 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
0.0 mm
HH
h (trou de montage)
0.0 mm
ALT
Reversed G Hole