??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMZAS, SH-BMZAS, SHD-BMZAS, SL-BMZASA, SH-BMZASA - クリーン洗浄品 エア用(15角)ブロックマニホールド -横不貫通穴タイプ・ピッチ固定-
部品表
SL-BMZAS2-QM3-G5
PN
型番
ST
表面処理
CM
洗浄方法
NO
連数
Q
Q (M (並目)) 選択
G
G (M (並目)) 選択
P
P ピッチ
15 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
L
mm
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5.0 mm
Y
3.5 mm
DD
d (取付穴)
4.3 mm
ALT
G穴勝手違い