??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMZAS, SH-BMZAS, SHD-BMZAS, SL-BMZASA, SH-BMZASA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic (15 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Standard
Stückliste
SL-BMZAS2-QM3-G5
PN
Teile-Nr.
ST
Oberflächenbehandlung
CM
Cleaning Method
NO
Anz. der Kreisläufe
Q
Auswahl für Q (M (Regelgewinde))
G
Auswahl für G (M (Regelgewinde))
P
P Steigung
15 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
L
mm
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5.0 mm
Y
3.5 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
4.3 mm
ALT
Reversed G Hole