??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMZAS, SH-BMZAS, SHD-BMZAS, SL-BMZASA, SH-BMZASA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic (15 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Standard
Lista materiale
SL-BMZAS2-QM3-G5
PN
Cod. comp.
ST
Trattamento superficie
CM
Cleaning Method
NO
Number of Circuits
Q
Selezione Q (M (Filettatura grossa))
G
Selezione G (M (Filettatura grossa))
P
Passo P
15 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
L
mm
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5.0 mm
Y
3.5 mm
DD
D (Foro di montaggio)
4.3 mm
ALT
Reversed G Hole