??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMZAUFL, SH-BMZAUFL, SHD-BMZAUFL, SL-G-BMZAUFL, SH-G-BMZAUFL, SHD-G-BMZAUFL - Precision Cleaning Pneumatic Manifold Blocks -Blind Lateral Hole/L-shape Hole Type/x50-
明细表
SL-BMZAUFL1-Q1-R1-G2
PN
型号
CM
Cleaning Method
STS
Screw Type Selection
NO
连数
Q
Q选择
R
R选择
G
G选择
P
间距
40.000 mm
L
50.000 mm
A
50.000 mm
B
50.000 mm
E
25.000 mm
F
25.000 mm
X
8.500 mm
Y
8.500 mm
DD
d
8.500 mm
D
14.000 mm
HH
h
8.500 mm
ALT
G孔反向