??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMZAUFL, SH-BMZAUFL, SHD-BMZAUFL, SL-G-BMZAUFL, SH-G-BMZAUFL, SHD-G-BMZAUFL - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド -横穴不貫通・L字穴タイプ・50角-
部品表
SL-BMZAUFL1-Q1-R1-G2
PN
型番
CM
洗浄方法
STS
ねじ種類選択
NO
連数
Q
Q 選択
R
R 選択
G
G 選択
P
ピッチ
40.000 mm
L
50.000 mm
A
50.000 mm
B
50.000 mm
E
25.000 mm
F
25.000 mm
X
8.500 mm
Y
8.500 mm
DD
d
8.500 mm
D
14.000 mm
HH
h
8.500 mm
ALT
G穴勝手違い