You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
Налични езици на каталога:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English
SL-BOX-SBCB4-6
Misumi
metric
27_screws_nuts
Powered by
Сваляне на CAD модели
Download CAD
Генериране на PDF-брошура
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_box_sbcb.prj},{NB=SL-BOX-SBCB4-6},{CO=SL},{M=4},{L=6},{L0=6,8,10,12,15,20,25,30},{A=7.6},{E=2.20},{B=2.5},{C=1.30},{DD=4.7},{EE=1.4}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-BOX-SBCB, SH-BOX-SBCB, SHD-BOX-SBCB - Precision Cleaning (Box Set) Hexagon Socket Button Head Cap Screws
Bill of material
SL-BOX-SBCB4-6
PN
Part Number
SL-BOX-SBCB4-6
SL-BOX-SBCB4-6
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
M
4
4
L
6
8
10
12
15
20
25
30
6
8
10
12
15
20
25
30
mm
A
7.6
7.6
mm
E
2.20
2.20
mm
B
2.5
2.5
mm
C
C (Min.)
1.30
1.30
mm
DD
d
4.7
4.7
mm
EE
e
1.4
1.4
mm