??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BTAN, SH-BTAN, SHD-BTAN, SL-BTANA, SH-BTANA - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - BTAN series
明细表
SL-BTAN3-11
PN
型号
ST
表面处理
CM
Cleaning Method
NO
No.
DD
d (Rc (PT)/ M 粗牙螺纹) 选择
A
mm
B
25 mm
L
mm
P
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
Y
12.5 mm
DD1
d1
9.5 mm
DD2
d2
5.5 mm
LL
l
5.5 mm