??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BTANC, SH-BTANC, SHD-BTANC, SL-BTANCA, SH-BTANCA, SL-G-BTANC, SH-G-BTANC, SHD-G-BTANC, SL-G-BTANCA, SH-G-BTANCA - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTAN_Series - 20 Square
Stückliste
SL-BTANC4-R1-S1
PN
Teile-Nr.
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
S
Auswahl für S (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
P
P Steigung
15 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
L
mm
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
5 mm
Y
10 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5