??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BTANSA, SH-BTANSA - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTAN_Series - 15 Square
明细表
SL-BTANSA4-RM3-SM3
PN
型号
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
CM
Cleaning Method
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R (M (粗牙螺纹)) 选择
S
S (M (Coarse)) 选择
P
P螺距
15 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
L
mm
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
X
5 mm
Y
7.5 mm
DD
d (安装孔)
4.3 mm
M
M (安装孔)
M4