??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BTLACP, SH-BTLACP, SHD-BTLACP, SL-BTLACAP, SH-BTLACAP, SL-G-BTLACP, SH-G-BTLACP, SHD-G-BTLACP, SL-G-BTLACAP, SH-G-BTLACAP - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BTLA_Series - 20 Square
Nomenclature
SL-BTLACP4-Q1-R1-P15
PN
Réf. pièce
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ M (normal))
R
Sélection R (Rc (PT)/ M (normal))
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5