??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BTLACP, SH-BTLACP, SHD-BTLACP, SL-BTLACAP, SH-BTLACAP, SL-G-BTLACP, SH-G-BTLACP, SHD-G-BTLACP, SL-G-BTLACAP, SH-G-BTLACAP - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BTLA_Series - 20 Square
明细表
SL-BTLACP4-Q1-R1-P15
PN
型号
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
R
R (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5