??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BTLALP, SH-BTLALP, SHD-BTLALP, SL-BTLALAP, SH-BTLALAP, SL-G-BTLALP, SH-G-BTLALP, SHD-G-BTLALP, SL-G-BTLALAP, SH-G-BTLALAP - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BTLA_Series - 50 Square
明细表
SL-BTLALP3-Q2-R2-P35
PN
型号
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 选择
R
R (Rc (PT)) 选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
DD
d (安装孔)
8.5 mm
D
D (安装孔)
14 mm
HH
h (安装孔数)
8.5 mm
M
M (安装孔)
M8
D1
D1 (安装孔)
11 mm
DD1
d1 (安装孔)
6.8 mm
HH1
h1(安装孔数)
6.5 mm